Publique sus productos
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
    SIAMP UK

    VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC

    Traducido por Google,
    Las ventajas de VERSO 350 BCU GT PN: - Estrecho para canalizaciones secas que se introducen - Autónomo sin ningún tipo de conexión a la pared - Apto para bandejas estándar y para minusválidos - Acceso desde la parte trasera desde la canalización seca - Instalación rápida, precisa y sencilla. - Válvula de flotador silenciosa. - Certificado NF CE EN14055 clase 1 - Robusto, soporta una carga de hasta 400 kg. - Prescriba e instale con confianza con una garantía de 10 años. - El accionamiento realizado mediante mando neumático a distancia. ZOOM: #RESISTENTE Verdadero marco AUTOPORTANTE sin ningún tipo de conexión a la pared Beneficiándose de una larga experiencia en el diseño de marcos de soporte de WC, SIAMP pone todo su saber hacer en el diseño de estructuras resistentes a la carga de 400 kg. # 2 FUNDA TÉCNICA ADAPTADA • Estrecha • Acceso posterior • Sin fijación a pared
    Especificaciones
    • Concealed cistern for drywall and standard or disabled wall-hung toilet with NF approved components, 10 year warranty. Height from 1110 to 1300 mm, width 350 mm, minimum depth from 142 to 150 mm. Insulated tank equipped with a flushing valve and a silent float valve. Water network connection inside the tank fitted with a shut-off valve. Remote pneumatic actuations. Supplied with: fixing accessories, spare accessories, bowl connection kit. Optional: - bowl connection (supply and drainage) - flush command Reference Description 31227010 BCU VERSO 350 GT PN Nude Orientable Evacuation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVerso-350-GT-PN
    • Familia de productoConcealed cisterns
    • Grupo de productosBCU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)142
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)18.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa