Publique sus productos
AEROPAC
AEROPAC
    SIEGENIA

    AEROPAC

    Traducido por Google,

    El ventilador mural AEROPAC es la solución al creciente problema del ruido y la contaminación ambiental, y se ha utilizado más de 100.000 veces.

    Con un sistema de suministro de aire fresco insonorizado, favorece un ambiente interior tranquilo y saludable. El AEROPAC está equipado con un potente ventilador silencioso, lo que permite su instalación en espacios amplios. El caudal de aire multietapa se puede regular y programar fácilmente mediante la pantalla LCD o, en la versión inteligente, de forma totalmente relajada a través de la aplicación. Tres filtros opcionales ofrecen una protección eficaz contra el polen, el polvo fino y otros contaminantes ambientales. El AEROPAC DD, por su parte, utiliza únicamente la diferencia de presión natural como ventilación pasiva para una ventilación bajo demanda. Las variantes AEROPAC IE y AEROPAC IE smart incorporan de serie la regulación de CO₂.

    Especificaciones
    • wall-mounted ventilator with sound absorption

      single room ventilation unit with G3 filter as standard intended for the ventilation of living room or bedrooms

      Professional fresh air supply with perfect acoustic insulation
      Easy to operate
      Air filtering, optional also pollen filter or active carbon filter or NOx-filterF7
      Extremely quiet operation ensures a relaxing sleep
      Easy to read display

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaeropac
    • Familia de productoVentilation systems
    • Grupo de productosWall-mounted ventilators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)467
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)132
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • Código Uniclass 2015EF_65_40
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 25 15
    • Título OmniClass Heating and Ventilating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa