Publique sus productos
AEROTUBE AZ smart
AEROTUBE AZ smart
    SIEGENIA

    AEROTUBE AZ smart

    Traducido por Google,

    Poco esfuerzo, gran impacto: en la "categoría" de tubería moderna
    ventiladores de pared, AEROTUBE marca la pauta. Toda su tecnología
    está en la pared, más concretamente: escondido en el tubo. Debido a
    su versatilidad, una amplia gama de requisitos de ventilación puede
    lograrse individualmente, o como parte de un sistema:

    Dondequiera que haya una demanda de aire de suministro o aire de escape
    operación, con su apariencia uniforme, el AEROTUBE AZ
    El ventilador activo se puede utilizar como unidad de suministro de aire en una habitación.
    y como unidad de extracción de aire en otra habitación.

    Especificaciones
    • Air supply or extraction with high air throughput, also across rooms.

      Whenever exhaust air or supply air is required, the active ventilator AEROTUBE AZ smart can be used in one room as a supply air unit and in another room as an exhaust air unit while maintaining identical optics. Operation in pairs is also possible or combination with other AEROTUBE versions. The WLAN function is available as standard as with AEROTUBE WRG smart – and therefore operation via the SIEGENIA Comfort app is possible.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaerotube_az_smart
    • Familia de productoVentilation systems
    • Grupo de productosWall-mounted ventilators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)279
    • Ancho (mm)279
    • Profundidad (mm)63
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • Código Uniclass 2015EF_65_40
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 25 15
    • Título OmniClass Heating and Ventilating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa