Publique sus productos
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
    SIEGENIA

    PORTAL PS comfort scheme C

    Traducido por Google,
    El nuevo PORTAL PS/PSK comfort es adecuado para sistemas de correderas paralelas o correderas paralelas y basculantes de madera, aluminio y PVC. Esto combina una operación intuitiva y conveniente con un alto nivel de facilidad de uso. Como el espacio entre el marco y la hoja para las ruedas del bogie es muy grande, de 125 mm, el herraje es adecuado para perfiles de ventana muy profundos. Manejo intuitivo, respaldado por varios componentes inteligentes de confort Deslizamiento elegante y suave de la hoja dentro o fuera de la posición de cierre Instalación simplificada gracias al ajuste de altura e inclinación y un riel de rodadura autoportante sin perfil de soporte hasta 200 kg (dependiendo del perfil) Soluciones que se adaptan perfectamente a diferentes pesos de hoja Se pueden ajustar de forma flexible a los requisitos del usuario (equipamiento básico y premium) Diseño moderno de tapa de cubierta
    Especificaciones
    • Sash weights up to 200 kg (PSK 160 comfort up to 160 kg), sash widths up to 2,000 mm and sash heights up to 2,800 mm are achievable (PS 200 and PSK 160) Fabrication is optimised due to the use of the standard turn and tilt hardware for the central lock Operation is easy to explain Mutually compatible basic and premium equipment for a customised offer Flexible adjustment possibilities (height and tilt adjustment) Simple installation of the sash (anti- lift device) Intuitive operation and damping of the end positions protect the element Intuitive and convenient operation Outstanding ease of operation Quiet, smooth running performance Sash swings smoothly when opening and closing Sturdy and safe to use High compression – as there is no break in the perimeter seal Contemporary cover cap design Burglar resistance up to RC2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaportal_ps_comfort_schema_c
    • Familia de productoSliding door systems
    • Grupo de productosSliding door systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)8000
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
    • Descripción Uniclass 2015Door hardware systems
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniClass Sliding Door Gear