Publique sus productos
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
    Siemon

    10G MAX Patch Panels

    Traducido por Google,

    Los paneles de conexión UTP 10G MAX de Siemon proporcionan una solución flexible y modular para redes de edificios inteligentes y centros de datos.

    Cuando se utilizan con tomacorrientes híbridos UTP Z-MAX® y UltraMAX™ (se venden por separado), estos paneles admiten las categorías 5e, 6 y 6A.

    Especificaciones de rendimiento UTP. Cada panel cuenta con un gestor de cables trasero integrado y permite la coloración según la aplicación.

    identificación, y se ofrece en configuraciones planas o angulares de 1U y 24 puertos y de 2U y 48 puertos.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10g-max-patch-panels
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de productosModular Patching
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-29
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red