Publique sus productos
(BR) Uni Spot

(BR) Uni Spot

Traducido por Google,

El UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad.

Esta línea presenta una geometría cilíndrica con una franja que separa intencionadamente dos secciones. La sección frontal integra el mecanismo de iluminación, mientras que la trasera se conecta al sistema de calefacción y a la estructura ajustable para instalaciones versátiles, con el apoyo de diversos accesorios útiles. Además, se han diseñado cuidadosamente dos placas indicadoras en el soporte y la base para facilitar la instalación. Gracias a su sencillez, la luminaria Uni Spot se integra discretamente en entornos urbanos.

Especificaciones
  • O Philips UniSpoté um projetor LED arquitetônico econômico, projetado para aplicações em fachadas, paisagismo e iluminação externa. O design sofisticado e compacto e a óptica de alta eficiência tornam-no ideal para iluminar fachadas externas de vários andares, pontes, marcos históricos e monumentos. Arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações, graças a uma variedade de cores, lentes de difusão múltipla e uma opção de controle DMX512/RDM.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabr-uni-spot
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-03-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Brasil