Publique sus productos
(BR) Greenperform Highbay Rectangular

(BR) Greenperform Highbay Rectangular

Traducido por Google,

La luminaria GreenPerform Rectangular destaca por ofrecer diferentes ópticas, incluida la versión de pasillo que reduce significativamente el número de puntos instalados. El Highbay rectangular GreenPerform es totalmente compatible con IoT (Internet de las cosas), como el sistema inalámbrico escalable Interact.

Especificaciones
  • • Design de qualidade que garante desempenho estável ao longo da vida;

    • Excelente controle de ofuscamento com máximo espaçamento entre luminárias no facho corredor;

    • Opção com sensor incluso e proteção contra ingresso de água integral em todo conjunto;

    • Fluxo de até 25.000 lúmens e eficácia de até 156lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC >80;

    • Proteção contra ingresso de água IP66;

    • Longa vida útil de até 75.000 horas L70 @ 35C;

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGreenperform_Highbay_Rectangular
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-02-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz

Disponibilidad en regiones

Sudamerica