Publique sus productos
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"

    Color Hemi Sconce 8"

    Traducido por Google,

    El aplique Color Hemi de 20 cm (8") combina una llamativa silueta en forma de cúpula con un interior colorido, bombilla a la vista y pantalla angular. El resultado es una luminaria con una fuerte presencia visual a pesar de su diseño sencillo y monocromático.

    Su perfil redondeado y escultural la convierte en una opción llamativa para dormitorios, pasillos, tocadores y salas de estar, mientras que su brillo intenso también resulta ideal como iluminación de acento en espacios comerciales y de hostelería. Instálela individualmente o repítala en varias unidades para lograr un efecto impactante en toda una pared.

    Especificaciones
    • Dimensions: Depth: 5", Dome: 8", Backplate: 5"

      Width: 203mm

      Height: 203mm

      Depth: 127mm

      Weight: 2667g

      Primary material: Aluminum

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-hemi-dome-sconce-8
    • Familia de productoHemi Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)203
    • Ancho (mm)203
    • Profundidad (mm)127
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2667
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos