Publique sus productos
(BR) SlimPerform G2 Batten

(BR) SlimPerform G2 Batten

Traducido por Google,

SlimPerform Gen 2 es la solución de iluminación más moderna y fiable para los sectores minorista e industrial, una excelente opción para aplicaciones que requieren una solución práctica y adaptada a sus necesidades. La iluminación desempeña un papel diferente en cada aplicación; es una solución para lugares que exigen soluciones de vanguardia con una calidad de luz superior y un alcance excepcional. Además, ofrece funcionalidades inteligentes para garantizar que el sistema esté preparado para el mundo del IoT (Internet de las Cosas).

Especificaciones
  • • Confiabilidade com longa vida útil e flexibilidade de configurações em um só produto;

    • Fácil instalação, para perfilados metálicos, pronta para o futuro com opções controladas;

    • Quatro diferentes óticas e cinco opções de fluxo que se adapta a qualquer ambiente;

    • Fluxo de até 24.200 lúmens e eficácia de até 189lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K, 5000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Versão Embutir, módulo emergência e sensores disponíveis;

    • Vida útil extrema de até 100 000 horas L80 @ 35C;

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSlimPerform_Batten
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-02-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz

Disponibilidad en regiones

Sudamerica