Publique sus productos
MiniView LED Cobra Head (SVS)

MiniView LED Cobra Head (SVS)

La luminaria Lumec MiniView LED Roadway fue diseñada para eliminar los compromisos de rendimiento, características y valor al elegir entre HID existente y tecnología LED líder en la industria. MiniView es la solución perfecta cuando los proyectos requieren una luminaria que cumpla con las especificaciones sin sacrificar el rendimiento... todo mientras maximiza los ahorros en operaciones y mantenimiento. Esta luminaria para carreteras cuenta con un único módulo LED con clasificación IP66, diseñado para proporcionar una luz blanca brillante y nítida que supera el rendimiento de las luminarias HID existentes. Optimizado para aplicaciones como carreteras locales y calles residenciales, MiniView se convertirá en la elección de cualquier ciudad, municipio y empresa de servicios públicos teniendo en cuenta el tamaño general, el peso y las funciones sin herramientas que garantizan la facilidad de instalación. MiniView hace que su actualización a una iluminación LED confiable, duradera y de bajo mantenimiento sea una decisión simple y rentable.
Especificaciones
  • • Os produtos são iluminados com maior intensidade à altura dos olhos;

    • Nova ótica de distribuição luminosa de contraste, sem excesso nos corredores;

    • Ofuscamento reduzido ao extremo graças à configuração da ótica com luz indireta;

    • Fluxo de até 5.000 lúmens;

    • Temperatura de cor 3000K ou 4000K, em CRI 80 ou 90;

    • Rotação de 350° e ajuste dos focos +/- 15°;

    • Controlador integrado no corpo com opção sem fio Interact;

    • Longa vida útil de 50 000 horas L80;

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStoreFlow
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-10-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz

Disponibilidad en regiones

Sudamerica