El Philips UniFlood C Pro ofrece una elegancia única y robusta, con una forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan bellamente los compartimentos delantero y trasero. Se trata de un proyecto de iluminación arquitectónica compacto, donde cada elemento tiene un propósito; La sección frontal proporciona una iluminación excepcional, mientras que la sección trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambos, las aletas disipan el calor y además sirven como elemento decorativo. Su robusto diseño mecánico y su óptica de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes, lugares de interés y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una variedad de colores, múltiples lentes distribuidas y una opción de control DMX512/RDM.
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica |
|---|
Brasil |