Publique sus productos
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW

    Philips Flex Compact, eW

    Traducido por Google,

    Hilos flexibles exteriores de nodos de alta intensidad con luz blanca de temperatura única
    Flex Compact, eW es un hilo versátil de 50 nodos LED controlables individualmente. El factor de forma flexible permite instalar puntos dinámicos de luz blanca en casi cualquier superficie interior o exterior, incluidas paredes, techos, pisos, esculturas tridimensionales y piezas escenográficas. Flex Compact, eW se puede utilizar para mostrar vídeo.

    Especificaciones
    • Viewing Angles: 36°, 105°, 200° Lumens per node: 35 to 87 Color Temperature: 2700 K, 4000 K Environment: IP66 Applications: Direct View Input Voltage: sPDS-60ca 24V Power Consumption: 1 W Weight: 1 kg (2.2 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPhilips_Flex_Compact_eW
    • Familia de productoFlex
    • Grupo de productosExterior flexible nodes light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Asia