Luminaria rasante lineal exterior de alto rendimiento con luz blanca de temperatura única
eW Graze QLX Powercore es perfecto para aplicaciones que requieren un equilibrio entre costo y rendimiento. Graze es una luminaria lineal exterior de alto rendimiento diseñada para resaltar características arquitectónicas que van desde texturas superficiales y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze Essential White ofrecen un único canal de luz blanca. Disponible en 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K y 5500 K. Múltiples longitudes de luminarias, ángulos de haz, niveles de salida y niveles de consumo de energía admiten una amplia gama de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de bajo perfil, el cableado conectorizado, un rango de entrada de energía universal y la operación de voltaje de línea directa hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y operar.