Publique sus productos
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW

    Philips Flex Micro, eW

    Traducido por Google,

    Hilos exteriores pequeños y flexibles de nodos de alta intensidad con luz blanca de temperatura única
    Flex Micro, eW es una cadena versátil de 50 nodos LED pequeños y controlables individualmente. El factor de forma flexible permite instalar puntos dinámicos de luz blanca en casi cualquier superficie interior o exterior, incluidas paredes, techos, pisos, esculturas tridimensionales y piezas escenográficas. Flex Micro, eW se puede utilizar para mostrar vídeo.

    Especificaciones
    • Viewing Angles: 105°, 165° Lumens per node: 18 to 28 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Direct View Input Voltage: 24 VDC via sPDS-480ca, sPDS-60ca, and PDS-60ca Power Consumption: 0.5 W Weight: 970 g (2.1 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPhilips_Flex_Micro_eW
    • Familia de productoFlex
    • Grupo de productosExterior flexible nodes light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Asia