Publique sus productos
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore

    Philips iW Burst Compact Powercore

    Traducido por Google,

    Foco de exterior compacto para arquitectura y paisaje con luz blanca sintonizable
    iW Burst Compact Powercore es un foco LED para exteriores de alto rendimiento diseñado para iluminación de acento y de sitios. iW Burst Compact Powercore combina canales de LED cálidos y fríos para ofrecer temperaturas de color variables que van desde 2700 K a 6500 K. Las versiones arquitectónicas y paisajísticas son compatibles con una variedad de aplicaciones de iluminación decorativa, de proyección y de iluminación ascendente.

    Especificaciones
    • Beam Angles: 8°, 14°, 23°, 41°, 10° x 41° Lumens: 609 to 709 Efficacy (lm/W) All Channels Full On: 27.9 to 32.5 Color Temperature: 2700 K to 6500 K Applications: Flood Lighting, Spot Lighting, Wall Washing Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Input Voltage: 100 to 240 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Power Consumption: 17.5 W Weight: 2 kg (4.4 lb) Landscape / 3.9 kg (8.7 lb) Architectural Housing Material: Die-cast aluminium, powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, C-Tick, SAA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPhilips_iW_Burst_Compact_Powercore
    • Familia de productoBurst gen2
    • Grupo de productosExterior spotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Asia