Publique sus productos
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue

    Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue

    Traducido por Google,

    Luminaria lineal compacta empotrada premium para interiores con luz blanca y de color inteligente
    Las innovadoras luminarias PureStyle Compact Powercore brindan a los profesionales de la iluminación un alto rendimiento en una luminaria compacta y fácil de ocultar. PureStyle Compact ofrece una luz de calidad excepcionalmente alta para una amplia gama de aplicaciones de interior, desde molduras hasta bañado de paredes, retroiluminación y mucho más. Estas son solo algunas de las poderosas ventajas que PureStyle brinda a los profesionales de la iluminación y sus clientes.

    Especificaciones
    • Beam Angles: 60° x 90° (with glare-reducing lens), 100° x 100° (native beam) Lumens per foot: 149 to 480 Efficacy (lm/W) 2700 K: 36.7 to 75.9 CRI: 95 to 96 Applications: Cove Lighting, Wall Washing Environment: Dry/Damp Location, IP20 Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Weight: 0.24 kg (0.53 kg) 305 mm / 0.75 kg (1.65 lb) 1219 mm Housing Material: Plastic, white powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, CE, PSE, RCM, CCC, BIS, EAC, UA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPhilips_PureStyle_Compact_Powercore_IntelliHue
    • Familia de productoPureStyle
    • Grupo de productosInterior linear luminaire light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Asia