Publique sus productos
101 LED Sconce
101 LED Sconce
    Signify

    101 LED Sconce

    Traducido por Google,
    Las luminarias de aplique de alto rendimiento de cuña trapezoidal Gardco 101 LED están diseñadas para integrarse de forma natural en las superficies de las paredes. Las luminarias LED 101 están disponibles con tres (3) patrones de distribución diferentes, lo que proporciona un rendimiento de corte completo (en la posición de luz descendente normal) y presenta conjuntos de LED. Las luminarias brindan excelencia en el rendimiento y tecnología avanzada de administración térmica Gardco LED. Los sistemas LED de clase 1 de alto rendimiento ofrecen ahorros de energía potenciales del 50 % o más en comparación con los sistemas HID. Las luminarias 101 LED también están disponibles con atenuación automática del perfil, lo que aumenta los ahorros en un 33 % adicional. Ahora disponible con respuesta de movimiento y paquete de baterías de emergencia.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Uses up to 50% less energy than HID
      • Uniform distribution free of hot spots, streaks or striations
      • Maintains long LED life
      • Classic Form
      • Controls glare and light trespass
      Product Features:
      • Advanced Class 1 LED array system
      • IP66 rated optics
      • Die-cast ribbed back plate dissipates heat from electrical components
      • Polyester powdercoat finish
      • Meet zero uplight criteria
    Especificaciones técnicas
    • Referencia101_LED_Sconce
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Facade lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz