Publique sus productos
L40U LED pendant (L40U-STM)
L40U LED pendant (L40U-STM)
    Signify

    L40U LED pendant (L40U-STM)

    1.6 de 5 estrellas1.6(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las luminarias L40U cuentan con una carcasa de aluminio fundido cónica cuadrada de una pieza, con un sistema óptico sellado. La campana de fundición de aluminio incluye un remate decorativo de ocultación fotoeléctrica, ensamblado en la carcasa mediante dos bisagras de campana incorporadas.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Quick and easy maintenance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • IP66 rated optical system
      • Toolless access to internal components
      • Various optics available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaL40U_LED_pendant_L40U-STM
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz