Publique sus productos
121 LED Sconce G4
121 LED Sconce G4
    Signify

    121 LED Sconce G4

    Traducido por Google,
    El aplique de pared LED 121 de Gardco ofrece distinción a través de su estilo, diseño óptico potente, variedad de distribuciones e impresionante selección de posibilidades de control. Diseñado para agregar un elemento de estilo a su aplicación al combinar líneas rectas con bordes redondeados, 121 complementará una amplia variedad de estilos y diseños arquitectónicos, al mismo tiempo que brinda altos niveles de iluminación y distribuciones funcionales. Los apliques 121 están disponibles en distribuciones Tipo 2, 3 y 4, y brindan una salida de hasta 12,400 lúmenes. Las opciones de control de ahorro de energía ayudan a aumentar el ahorro de energía. La opción de respaldo de batería de emergencia está disponible para la ruta de salida y es parte integral de la luminaria.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Energy saving LEDs provide up to 140 LPW efficacy
      • Energy saving control options, such as motion response and wireless controls
      • Emergency battery back up available to provide path-of-egress illumination
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output ranging from 2,600 to 12,400 lumens
      • Three distribution patterns available in Type 2, 3, 4
    Especificaciones técnicas
    • Referencia121_LED_Sconce_G4
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Facade lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz