Publique sus productos
Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit
Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit
    Signify

    Compac CLU2/CLU3 LED Emergency Unit

    Traducido por Google,
    Las unidades de emergencia Chloride Compac LED fueron diseñadas para complementar la familia de salida/emergencia Compac LED en apariencia y confiabilidad. Permiten una salida inmediata y segura en situaciones de poca luz y funcionan en armonía dentro de aplicaciones comerciales e industriales ligeras. El modelo de dos lámparas CLU2 se puede ajustar para proporcionar la cantidad óptima de iluminación. El cabezal de la luz central del CLU3 es estacionario, mientras que las dos luces laterales se pueden ajustar para obtener los ángulos izquierdo y derecho perfectos.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Two side lamp heads are fully adjustable for optimum amount of illumination
      • Standard self-diagnostic/self-test feature to assure it is ready at any time
      Product Features:
      • Damp Locations
      • White or Black Finish
      • Wall or Ceiling Mounted
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCompac_CLU2_CLU3_LED_Emergency_Unit
    • Familia de productoChloride
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Exit emergency
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz