Publique sus productos
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
    Signify

    55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    La familia de señales de salida comerciales de aluminio fundido a presión de grado de especificación de señal de salida LED Chloride 55 Line ofrece perfiles bajos con iluminación uniforme de letras y mayor atractivo estético.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Excellent uniform letter illumination
      • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
      Product Features:
      • UL listed for damp location
      • Available in matte black housing with brushed aluminum face, black, or white with a powder coat paint finish
      • All signs provided with shallow canopy for ceiling and end installations
    Especificaciones técnicas
    • Referencia55_Series_Die_Cast_Aluminum_LED_Exit_Sign
    • Familia de productoChloride
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Exit emergency
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz