Publique sus productos
943 Step Light LED
943 Step Light LED
    Signify

    943 Step Light LED

    Traducido por Google,
    Las luces de pasillo empotradas Gardco 943L son luminarias de estilo arquitectónico construidas con precisión de aluminio fundido a presión, que brindan luz con sistemas LED de alto rendimiento y larga duración. También hay disponibles kits de actualización, lo que hace posible actualizar las instalaciones de luces de paso HID y fluorescentes Gardco 943 clásicas a LED sin necesidad de reemplazar la carcasa trasera. Una caja de conexiones ajustable en campo mejora la flexibilidad del diseño. La junta de silicona autocompensante excluye completamente la humedad, los insectos y los contaminantes. Una selección de tres (3) placas frontales diseñadas arquitectónicamente permite una variedad de aplicaciones.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Uses up to 50% less energy than HID and fluorescent alternatives
      • Provides added corrosion resistance
      • Low-glare illumination
      • Quick installation and maintenance
      • Eliminates potential for misapplication
      Product Features:
      • Utilizes an advanced high output LED array
      • Sealed and gasketed
      • TGIC polyester powdercoat finish
      • Available for installation in all types of wall construction
    Especificaciones técnicas
    • Referencia943_Step_Light_LED
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz