Publique sus productos
ArcForm Duo
Signify

ArcForm Duo

Traducido por Google,
ArcForm Duo es una luminaria LED de alta eficacia y gran luminosidad, con un índice de reproducción cromática (CRI) AccuRender 90 excepcional. Ofrece luz blanca pura, sin deslumbramientos, cambios de color, puntos brillantes ni estrías. La innovadora distribución de luz simétrica en 3D de ArcForm, con tecnología MesoOptics, proporciona un rendimiento excelente con una separación entre centros de 3 x 3 metros, lo que permite reducir el número de luminarias en un espacio y, por consiguiente, la instalación, el mantenimiento y el consumo energético por metro cuadrado.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Flawless lens aperture free of dark spots, gradients, or artifacts
    • Interact Ready
    • Lutron Athena and Vive options
    • CRI 90 Tunable White ready with Interact, Lutron, or 0-10V systems
    Product Features:
    • Patented MesoOptics nanotechnology provides a 3D batwing distribution delivering wider spacing and lower glare for superior application performance.
    • Silk lens option for standard applications.
    • Available in 2'x2', 1'x4', and new-to-ArcForm 2'x4' sizes.
    • AccuRender high efficacy 90 CRI color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White.
    • Low weight Architectural Recessed design at 11 lbs and 19 lbs typical for 2'x2' and 2'x4' sizes respectively.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArcForm-Duo
  • Familia de productoLedalite
  • Grupo de productosArchitectural
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted