Publique sus productos
B3 Medium Accent
B3 Medium Accent
    Signify

    B3 Medium Accent

    Traducido por Google,
    La familia B3 Bullyte de Hadco está diseñada para iluminación de acento. Un estilo de bala versátil, incluyen un brazo giratorio totalmente ajustable con dientes de bloqueo a prueba de vibraciones y están disponibles con tecnologías convencionales y LED.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light exactly where desired
      • Offers 25,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Injection-molded ULTEM high performance polymer composite
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool white LEDs
      • IP66 rated
      • Pre-wired
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB3_Medium_Accent
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz