Publique sus productos
BL5016 Micro Accent
BL5016 Micro Accent
    Signify

    BL5016 Micro Accent

    Traducido por Google,
    La carcasa está fabricada en aluminio de aleación marina fundido a presión con doble junta para una mayor durabilidad. La base cuenta con dientes dentados antivibración que proporcionan un bloqueo seguro. Un brazo giratorio de 360 ​​grados totalmente ajustable permite una iluminación precisa, y la lente angular facilita la autolimpieza. La luminaria cuenta con las certificaciones UL y cUL para una lámpara MR16 de 50 vatios. También está disponible con una lámpara LED Philips MR16. El portalámparas incluye un clip de retención para fijar la lámpara en su lugar.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Offers up to 25,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Die-cast marine grade aluminum alloy housing
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool LEDs
      • Thermoset powdercoat finish
      • Pre-wired
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBL5016_Micro_Accent
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz