Publique sus productos
BL711 Micro Accent
BL711 Micro Accent
    Signify

    BL711 Micro Accent

    Traducido por Google,
    El Mini-Bullyte BL711 es una excelente opción para aplicaciones de espacio limitado. Su construcción de aluminio incluye un brazo giratorio totalmente ajustable con dientes de bloqueo a prueba de vibraciones. La óptica incluye una lente de vidrio templado transparente y requiere un T3 de 20 W o un MR11 de 35 W como máximo. El LED de ahorro de energía está disponible para garantizar una distribución uniforme de la luz y una larga vida útil.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Offers up to 50,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Die-cast aluminum construction
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool LEDs
      • Thermoset powdercoat finish
      • Pre-wired
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBL711_Micro_Accent
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz