Publique sus productos
BloomBox
Signify

BloomBox

Traducido por Google,
BloomBox da vida a la próxima generación del enfoque de diseño ambiental luminoso de Ledalite con alta eficacia, bajo deslumbramiento, óptica modular y beneficios de sostenibilidad que ofrecen iluminación sin compromisos.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • High efficacy
    • Low glare
    • Wide row spacing
    • Long lifetime
    • Replaceable light modules
    Product Features:
    • High efficacy of between 166 and 171 lumens per watt
    • Less than or equal to 19 UGR across all configurations
    • Up to 14' x 14' OC spacing
    • Available with Interact Standalone and Gateway offerings
    • Operates at lower temperatures than typical luminaries extending the product lifetime
    • Ultra thin profile measuring only 2.18" at its highest point.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBloomBox
  • Familia de productoLedalite
  • Grupo de productosArchitectural
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted