Publique sus productos
BoldFlood LED Track Heads
BoldFlood LED Track Heads
    Signify

    BoldFlood LED Track Heads

    Traducido por Google,
    BoldFlood es una oferta única que permite el mejor rendimiento de inundación y lavado de paredes sin renunciar a la eficacia. Diseñado para ahorradores de energía que buscan mantener un rendimiento de alta calidad y una rica saturación de color de una luminaria de riel estética. Está disponible en 2000 lm y 4000 lm con un precio por pie líder en la industria y una eficacia general. Perfecto para iluminar cualquier exhibición de pared minorista o aplicación de pared con una luz incluso brillante.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Industry leading efficacy especially at 2000lm 90CRI/3000K without giving up on performance
      • Competitor adapters in 2 week lead time
      Product Features:
      • 90 CRI with multiple color temperature choices for rich, saturated colors
      • Allows for 350° horizontal and vertical rotation of 90°
      • Multiple track adapters available - Lightolier, Juno and Halo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBoldFlood_LED
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Track
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz