Publique sus productos
Calculite LED 3" square cylinder
Signify

Calculite LED 3" square cylinder

Traducido por Google,
El cilindro cuadrado Calculite de 3 pulgadas ofrece un equilibrio entre rendimiento y comodidad en un formato pequeño de diseño arquitectónico.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Small form factor architectural cylinder compliments the application.
    • High performance lighting enhances ambience.
    • Complete offering saves time on specification.
    Product Features:
    • Full range including downlight, wall wash, and adjustable accent.
    • 2-step color consistency across the Calculite range.
    • Available in RAL colors to fully compliment application ambience.
    • Multiple mounting options including surface, pendant, wall, and suspended.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCalculite-LED-3-square-cylinder
  • Familia de productoLightolier
  • Grupo de productosSpecification downlighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared