Publique sus productos
ClearScape LED floodlight Medium CSFM Gen2
Signify

ClearScape LED floodlight Medium CSFM Gen2

Traducido por Google,
Las luminarias LED Gardco ClearScape llevan la iluminación arquitectónica a un nuevo nivel con un diseño elegante y moderno. Su frontal totalmente de cristal y su carcasa de perfil bajo crean una estética distintiva y refinada que le brinda la flexibilidad de convertirla en una declaración de diseño audaz o integrarla a la perfección en el paisaje arquitectónico. Con una distribución precisa de la luz gracias a sus LED discretos que reducen el deslumbramiento, este proyector ofrece funcionalidad y un atractivo estético para áreas de alta visibilidad. Imagínelo en campus universitarios y corporativos, espacios cívicos y culturales, y zonas de hostelería. Ya sea para realzar elementos arquitectónicos o crear ambientes exteriores acogedores, dé vida a su diseño con ClearScape.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Enhances existing architecture
    • Unmatched uniformity
    • Highly-efficient and aesthetic glare control
    • Protects against moisture and eliminates water pooling
    Product Features:
    • Sleek, modern aesthetic with an all-glass front and low-profile housing
    • Discrete LEDs to reduce perceived glare plus internal concentric louvers option and barn doors accessory to mitigate light trespass
    • Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration ratings for all sizes and mountings
    • Variety of symmetric and asymmetric NEMA flood optics to cater to specific application areas
    • Controls options including FAWS and 5-pin NEMA twist lock receptacle
    • 0-180 degree aiming range for facade and ground lighting
    • the NEMA twist-lock receptable always stays vertical regardless of flood angle
    • IP66 rated and IK07 impact rated
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaClearScape-LED-floodlight-Medium-CSFM-Gen2
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de productosArchitectural floodlights;Spot Lighting;Wall washing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores