Publique sus productos
CUL7 Path Light
CUL7 Path Light
    Signify

    CUL7 Path Light

    Traducido por Google,
    La familia de luces para caminos CUL de Hadco son luminarias de paisaje de bajo voltaje que ofrecen una apariencia distintiva para cualquier aplicación al aire libre. Los accesorios están hechos a mano con un techo de cobre macizo hilado con vástago de cobre. La óptica incluye una capa de polvo blanco reflectante en la parte inferior del techo con lentes de vidrio templado esmerilado. Las fuentes incluyen lámparas estándar de bajo voltaje y LED que ofrecen 50 000 horas de vida útil, tienen un CCT de 3000 K o 4000 K y un CRI de 80.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Natural aging color
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Solid copper housing
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP67 rated
      • Available with conventional and LED technology
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCUL7_Path_Light
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz