Publique sus productos
DB21 Bollard
Signify

DB21 Bollard

Traducido por Google,
La serie DB es un bolardo de voltaje de línea disponible en fuentes incandescentes, CFL, HID y LED. Esta luminaria versátil cuenta con un techo de domo con persianas de aluminio fundido a presión y en una variedad de alturas. La óptica incluye persianas simétricas de aluminio fundido a presión con la parte inferior pintada con pintura en polvo blanca altamente reflectante y un globo de vidrio templado. Las fuentes LED cuentan con una lámpara Philips LED EnduraLED de 9,5W, LED 4Kv de base media con casquillo de porcelana A19. El blanco cálido de 2700 K ofrece 800 lúmenes y la vida útil de la lámpara es de 25 000 horas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDB21_Bollard
  • Familia de productoHadco
  • Grupo de productosOutdoor luminaires - Bollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz