Publique sus productos
PureForm Wall Sconce PWS (Precision & Comfort)
PureForm Wall Sconce PWS (Precision & Comfort)
    Signify

    PureForm Wall Sconce PWS (Precision & Comfort)

    Traducido por Google,
    El aplique de pared LED Gardco PureForm mejorado, con óptica de precisión y confort, ofrece un diseño elegante y discreto que se adapta a diversos estilos arquitectónicos. El aplique PureForm proporciona hasta 30 000 lúmenes en el motor LED de precisión y 10 000 lúmenes en el de confort, permitiendo múltiples alturas de montaje de hasta 7,6 m (25 pies). Está disponible con ópticas de tipo 2, 3 y 4, así como con una óptica de control de retroiluminación opcional. Se ofrece una amplia gama de opciones de control, incluyendo Interact, para un mayor ahorro energético. También está disponible una opción de batería de respaldo de emergencia para vías de evacuación, integrada en la luminaria.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Sleek, low profile design blends in with architecture.
      • Both precision and comfort optics available, suitable for a range of mounting heights and lumen output.
      • Seamless integration with the latest controls solutions and it being Interact Ready makes management easy, further enhancing value.
      Product Features:
      • Precision optics with multiple distribution options
      • Type 2, 3, 4 and Backlight Control (ETOr) optical distributions
      • Optional integral emergency battery backup available
      • A full range of control options provide additional energy savings as well as its Interact Ready
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPureForm_LED_wall_sconce_PWS
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Facade lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz