Publique sus productos
Designer LED floodlight DFC/L7 Gen2
Signify

Designer LED floodlight DFC/L7 Gen2

Traducido por Google,
Designer Flood LED de Gardco combina un impresionante rendimiento y control de iluminación con focos con la eficiencia y el ahorro de energía de los LED. Basada en la popular serie Designer Floodlight, esta línea actualizada de luminarias arquitectónicas está diseñada específicamente para conjuntos de LED avanzados. La carcasa del Designer Flood LED proporciona una gestión térmica avanzada para disipar el calor, maximizando así la sostenibilidad y el rendimiento inherentes de los LED. Si bien la forma de la carcasa se rediseñó para adaptarse mejor a la fuente, se conservan los mejores elementos de la serie Designer Floodlight, incluida la construcción de aluminio fundido a presión, la articulación de montaje resistente, la caja de empalme integral y los sujetadores a prueba de manipulaciones, todo protegido por poliéster texturizado. acabado de pintura en polvo, sellos de silicona y juntas a prueba de humedad. Ya sea que se instale en el suelo, en la pared, en el techo o en un poste, su forma atemporal siempre es apropiada y se integra cómodamente en su entorno. Sin embargo, es el rendimiento lo que distingue a Gardco y al Designer Flood LED. Cuando se usa en lugar de los sistemas HID, Designer Flood LED ofrece ahorros de energía significativos. Numerosos sistemas ópticos de precisión están disponibles, entregando el patrón correcto para cualquier aplicación. Sin vetas ni estrías, estas distribuciones colocan al objetivo previsto en su mejor luz. Tener el patrón de distribución correcto es solo la mitad de la batalla. Con frecuencia, las consideraciones de retroceso y las limitaciones arquitectónicas hacen que colocar la luminaria sea extremadamente desafiante. Con sus numerosas opciones de montaje, Designer Flood LED aborda estas preocupaciones de manera práctica y elegante. Los accesorios de montaje están diseñados específicamente para complementar la luminaria, y con su caja de empalme integral, la luminaria se puede montar al ras del suelo. Combinado con una capacidad de rotación horizontal de 358° y vertical de 180°, tiene un instrumento de iluminación de precisión que solo puede provenir de Gardco.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDesigner_LED_floodlight_DFC_L7_Gen2
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de productosOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz