Publique sus productos
DuraForm LED floodlight Medium FLDM
DuraForm LED floodlight Medium FLDM
    Signify

    DuraForm LED floodlight Medium FLDM

    Traducido por Google,
    Los proyectores LED Gardco DuraForm destacan por su versatilidad, durabilidad y rendimiento. Diseñados para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios públicos, son los proyectores más potentes, con mayor capacidad de control y configurables. Disponibles en tres tamaños para optimizar la relación lúmenes/precio (ver también FLDS y FLDL), DuraForm resistirá el paso del tiempo. Con clasificación IP66 y cristal IK09 resistente a impactos, soporta condiciones climáticas adversas y desgaste, ofreciendo un control preciso de la luz con opciones de protección para reducir la dispersión lumínica. Ideales incluso para los entornos más exigentes, DuraForm le brinda la tranquilidad de un producto diseñado para durar. Incluye etiqueta de servicio, la innovadora solución de Signify para brindar asistencia durante toda la vida útil del producto.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Highly configurable to meet all your lighting needs with one product
      • High efficiency LEDs, excellent performance, and optimum control of light output
      • Broadest controls offering from local to site-wide connected solutions
      • Peace of mind for a durable product that is built to last
      • Simplified installation and servicing with thoughtful design elements and ServiceTag
      Product Features:
      • Nine distributions, 3000 and 4000K color temperatures with minimum of 70CRI, and adaptable glare control accessories available
      • Yoke mount and two Slip Fitter options available
      • Controls options include 0-10V, DALI, button photocontrol, 7-pin tool-less NEMA twist-lock receptacle, wireless, FAWS
      • IP66 rating with IK09 impact-resistant glass
      • Standard salt fog rating of 5000 hours with a scribe of 8
      • Marine Grade option available for a scribe of 10
      • 10-year warranty and +50C ambient standard for a product that is built to last
      • Easy wiring access with standard hinged door, toolless latch entry option, and terminal block
      • Cast-in aiming sight plus slip fitter and yoke indicators for quick and easy daytime aiming
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuraForm_LED_floodlight_Medium_FLDM
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz