Publique sus productos
FlexScape Inground IL9
FlexScape Inground IL9
    Signify

    FlexScape Inground IL9

    Traducido por Google,
    La luminaria empotrable LED Hadco FlexScape IL9 abre nuevos horizontes para la iluminación de paisajes de bajo voltaje. Está diseñado para un rendimiento LED óptimo y una flexibilidad superior. La luminaria crea interés visual para caminos, paredes, columnas y follaje. Su carcasa robusta se instala directamente en el suelo. Además de la iluminación exterior de bajo consumo, cuenta con un cómodo ajuste de haz in situ. Esta luminaria para todo tipo de clima viene con juntas de silicona 100% moldeadas.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Ultimate design flexibility
      • Ability to change light outputs in the field as needs change
      • Ensures lasting durability
      • 50,000 hour lifetime
      • Timeless modern look complements any landscape
      Product Features:
      • Zoomable LED optics
      • Adjustable light output
      • Rugged Construction
      • Effective thermal management
      • Sleek design
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlexScape_Inground_IL9
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz