Publique sus productos
Form Ten Round Post Top LED CPL
Signify

Form Ten Round Post Top LED CPL

Traducido por Google,
Las luminarias Gardco Form Ten Round son un complemento natural para sus contrapartes rectilíneas. Arquitectónicamente, la serie se presta a una amplia variedad de motivos de construcción, lo que permite al diseñador elegir llamar la atención sobre la luminaria o hacer que se desvanezca con gracia en el entorno. Ahora, al incorporar LED de última generación y alto rendimiento, estas luminarias brindan las formas clásicas deseadas hoy junto con las ventajas de ahorro de energía de la fuente del mañana. Disponibles en el tamaño de 17", las luminarias LED redondas Form Ten se ofrecen en dos estilos: la serie "M" superior abovedada y la serie cilíndrica "C". Ambos modelos conservan las características y los beneficios que los convierten en líderes de la industria en iluminación de sitios. El marco de la puerta de aluminio fundido a presión de una sola pieza contiene una lente de vidrio resistente al calor y a los impactos y está completamente sellado con caucho de silicona de núcleo hueco con retención de memoria.La lente y la bandeja óptica se articulan hacia abajo con un cuarto de vuelta de un tornillo cautivo de acero inoxidable. El conjunto del controlador está precableado con desconexiones rápidas y simplemente se desmonta para servicio o reemplazo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaForm_Ten_Round_Post_Top_LED_CPL
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de productosOutdoor luminaires - Site & area
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz