Publique sus productos
GameFlood LED Recreational Sports Floodlight GMFL
Signify

GameFlood LED Recreational Sports Floodlight GMFL

Traducido por Google,
El sistema de iluminación LED para exteriores Stonco Keene GameFlood GMFL ofrece un rendimiento y un ahorro energético inigualables a un precio asequible. GameFlood es la solución de modernización ideal para municipios, escuelas, parques y centros recreativos, así como para instalaciones deportivas universitarias. Equipado con una visera estándar que protege la óptica simétrica NEMA de alta eficiencia, GameFlood ilumina las instalaciones deportivas con precisión para que puedas iluminar el camino hacia la victoria.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Helps you meet RP-6 Class IV Recreational Sports Event requirements
    • Hassle-free installation with aiming indicators and optional laser accessory
    • Energy savings with high efficacies and DLC Premium on all configurations
    • Glare and light trespass mitigation with a standard visor
    • Simple, no fuss specification with supporting material readily available online
    Product Features:
    • Standard Yoke mount with STOW cord and IP66 cord seal, tenon adapter accessory available
    • Visor for glare control standard and always included
    • Vertical and horizontal markings for ease of installation, laser accessory for more precise aiming
    • Choice of NEMA distributions for your numerous Recreational Sports lighting needs
    • cULus Listed, IP66, vibration and wind gust ratings, DLC Premium, exclusive Luminaire Useful Life rating
    • Choice of 4000K or 5000K
    • Available in 120-277VAC or 347-480VAC
    • 0-10V dimming driver standard and dimming ready/capable (controls by others)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGameFlood-LED-Recreational-Sports-Floodlight-GMFL
  • Familia de productoStonco Keene
  • Grupo de productosRecreational sports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores