Publique sus productos
Gimbal Track Heads
Signify

Gimbal Track Heads

Traducido por Google,
Los cabezales de riel clásicos con diseño de anillo cardán presentan formas minimalistas y funcionales, con soportes para lámparas en forma de anillo y horquilla de detalles limpios, compatibles con lámparas PAR20, PAR30 y PAR38.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Designed with minimalistic form to create a close fit with LED lamps
    • Units adjust horizontally up to 350° and vertically up to 90°
    • Front re-lamping for easy maintenance
    • Permanently-tensioned trunion mounting allows rings to remain fixed at any angle
    Product Features:
    • Compatible with Lightolier Basic and Advent Track Systems. Adjustable brass contacts extends for connection to 2nd circuit in Advent Track
    • Available in PAR 20/30/38 lamp sizes
    • Available in white or black finishes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGimbal-Track-Heads
  • Familia de productoLightolier
  • Grupo de productosTrack Heads
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted