Publique sus productos
HCY LED High Bay
HCY LED High Bay
    Signify

    HCY LED High Bay

    Traducido por Google,
    La iluminación industrial de gran altura luce un nuevo estilo con las luminarias LED selladas. Ya no tendrá que sacrificar la estética por una iluminación asequible y fiable en sus espacios funcionales. Esta luminaria sellada ofrece hasta 37 000 lúmenes con una eficiencia de hasta 160 LPW. Dé vida a sus espacios comerciales e institucionales con esta luminaria rentable, diseñada para durar gracias a su acabado resistente a la corrosión. Sin concesiones, solo un diseño atractivo, fiabilidad y ahorro energético.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Simple form
      • Ease of installation
      • Convenient specification
      • Ease of maintenance
      Product Features:
      • Multiple lumen options
      • Simple mounting methods
      • Standard 0-10V dimming
      • Color selectable 3500K/4000K/5000K
      • Lumen selectable small size 8000/14000/23000
      • Lumen selectable large size 24000/32000/37000
      • Field mount microwave sensor and programming remote
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHCY_LED_High_Bay
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de productosIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz