Publique sus productos
i15 Inground
i15 Inground
    Signify

    i15 Inground

    Traducido por Google,
    El revolucionario compuesto integrado i1.5 proporciona un rendimiento óptimo en una luminaria de pequeña apertura. Elementos de diseño patentados que incluyen un anillo de lente con bisagras, sello de fábrica encapsulado, opción de lente fría y solo 2 tornillos que no requieren una llave dinamométrica: el i1.5 refuerza la posición de HADCO como líder en iluminación de jardines.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Creates a variety of effects
      • Up to 50,000 hour life with LED module
      • High-impact resistance
      • Dust-tight, dual-rated, sealed against direct jets of water and continuous immersion
      Product Features:
      • Single-piece composite housing includes separate sealed compartments
      • Available with a variety of light sources, including LED lamps and modules
      • Tempered borosilicate lens
      • IP66/68 rated
    Especificaciones técnicas
    • Referenciai15_Inground
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz