Publique sus productos
Legacy Tapered Round Aluminum Pole
Signify

Legacy Tapered Round Aluminum Pole

Traducido por Google,
El poste de aluminio redondo cónico TRA de Gardco consta de un tubo de aluminio fabricado de diseño de una pieza soldado circunferencialmente a una placa de acero al carbono laminado en caliente de calidad estructural. Los postes tienen un acabado con anodizado arquitectónico de clase 1 o una capa de polvo de poliéster TGIC aplicada electrostáticamente.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Built to withstand harsh environmental conditions
    • Superior corrosion resistance
    • Optimal strength and durability
    Product Features:
    • Available in various heights ranging from 8' to 39'
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLegacy-Tapered-Round-Aluminum-Pole
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de productosSite and area poles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros