Publique sus productos
Legacy Straight Round Aluminum Pole
Legacy Straight Round Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Round Aluminum Pole

    Traducido por Google,
    Los postes de aluminio rectos y redondos heredados de Gardco consisten en un estándar de iluminación de aluminio extruido de una pieza montado en una base de aluminio fundido, una base de aluminio con bisagras o una espiga de base de acero al carbono de calidad estructural. Los postes tienen un acabado con anodizado arquitectónico de clase 1 o con una capa de polvo de poliéster TGIC aplicada electrostáticamente.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", or 5" diameter poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 30'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
      • Post-top or side arm mount options
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLegacy_Straight_Round_Aluminum_Pole
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz