Publique sus productos
Legacy Straight Square Aluminum Pole
Legacy Straight Square Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Square Aluminum Pole

    Traducido por Google,
    El poste de aluminio cuadrado recto heredado de Gardco consta de un estándar de iluminación de aluminio extruido cuadrado de una pieza montado en una base de aluminio fundido, una base de aluminio con bisagras o una espiga de base de acero al carbono de calidad estructural. Esta construcción ofrece la resistencia a la corrosión y la flexibilidad del aluminio con la solidez e integridad del acero. Los postes tienen un acabado con anodizado arquitectónico de clase 1 o con una capa de polvo de poliéster TGIC aplicada electrostáticamente.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", 5" or 6" poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 33'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLegacy_Straight_Square_Aluminum_Pole
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz