Publique sus productos
OptiForm LED area small OPF-S (Gen1)
Signify

OptiForm LED area small OPF-S (Gen1)

Traducido por Google,
Las luminarias Gardco OptiForm para exteriores están disponibles en tres tamaños para proporcionar una iluminación eficiente, desde senderos hasta grandes estacionamientos. Gracias a la tecnología LED de última generación, OptiForm alcanza hasta 180 lúmenes por vatio. Ofrece once distribuciones ópticas, adecuadas para diversas aplicaciones de iluminación exterior. Su diseño ligero facilita la instalación. La etiqueta de servicio simplifica el mantenimiento durante toda la vida útil de la luminaria.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Low profile design in three sizes to complement any style of architecture.
    • Provides up to 183 lumens per watt for significant energy savings.
    • Lightweight luminaire for ease of installation.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Two light engines provide low glare illumination or optimal performance.
    • Unique mounting system with two-piece housing allows for hassle-free installation.
    • Mounting options include standard arm, mast arm, and wall mount.
    • Eleven optical distributions are available.
    • Lumen output ranging from 2500 to 22,000 lumens.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOptiForm-LED-area-small-OPF-S-Gen1
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de productosArchitectural arm mount;General purpose arm mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores