Publique sus productos
Pima LED pendant - large (CXF5)
Pima LED pendant - large (CXF5)
    Signify

    Pima LED pendant - large (CXF5)

    Traducido por Google,
    La familia de lámparas colgantes Hadco Pima ofrece una versión sencilla y moderna de la lámpara colgante tradicional, brindando estilo y elegancia a las áreas céntricas, los desarrollos comerciales, los parques y las comunidades residenciales. Estos colgantes utilizan la última tecnología LED que maximiza el ahorro energético y proporciona una luz uniforme y confortable. El Swan es una excelente solución para instalaciones nuevas o para reemplazar una variedad de fuentes HID.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of optical distributions suitable for several applications
      • Ensures lasting durability and reliability
      • Significant energy savings over HID
      • Dimming controls available for additional energy savings during off-peak hours
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Side arm, top arm and wall mounting options available
      • Cast aluminum housing
      • IP66 rated optical chamber and LED driver
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPima_LED_pendant_-_large_CXF5
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz