Publique sus productos
PureForm LED area P26
PureForm LED area P26
    Signify

    PureForm LED area P26

    Traducido por Google,
    La luminaria LED Gardco PureForm Area P26 presenta un diseño elegante y discreto, además de un rendimiento óptimo. PureForm Area Medium está diseñada para maximizar la separación entre postes, con una salida lumínica de hasta 62 000 lúmenes. Dispone de múltiples opciones de distribución y protección para un control total. Su amplia gama de opciones de control permite un ahorro energético adicional.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Color temperature: Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
      • Sleek and Modern Aesthetic with ultra-thin profile
      • New T3W & T4FT improved optics
      • Up to 192 lumen per watt
      Product Features:
      • Increased output to 62,000 lumens?
      • 13 lumen steps
      • Improved Efficacy up to +185 lpw
      • Different optics to achieve better results on field
      • DALI(D4i) or 0-10V selection?
      • Outdoor Interact available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPureForm_LED_area_medium_P26
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Site & area
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz