Publique sus productos
Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (RL34/RL54)
Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (RL34/RL54)
    Signify

    Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (RL34/RL54)

    Traducido por Google,
    Tanto si busca embellecer su espacio exterior como si desea añadir una sensación de seguridad y bienestar, las luminarias LED refractivas Hadco, altamente configurables, combinadas con el innovador motor de luz LumiLock GX5, le ayudarán a lograr sus objetivos. La amplia gama de estilos de luminarias exteriores le permite crear paseos y áreas que irradian un encanto histórico y atemporal, tanto de día como de noche. El motor de luz LED configurable GX5 es una alternativa ideal a las fuentes HID, ya que le proporciona un importante ahorro energético y más opciones de niveles de luz, óptica y controles. Incluye etiqueta de servicio, la innovadora solución de Hadco para brindar asistencia durante toda la vida útil del producto.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Highly configurable luminaires, a multitude of luminaire styles
      • Field capabilities to change distribution to adapt when needed
      • Provides the right amount of horizontal and vertical light where you need it with excellent uniformity
      • Simple dimming to state-of-the-art connected lighting solutions to maximize energy savings
      Product Features:
      • Variety of cages, finials, roofs, pods and colors to customize the project along with various poles and brackets
      • Available in Type 3 or Type 5 distributions
      • Available with Short or Wide optics
      • Available in 80CRI 2700K, 70CRI 3000K or 70CRI 4000K
      • Variety of drive currents and light levels
      • Variety of dimming and control choices
      • IP66 rated LED light engine
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRefractive_post_top_with_LumiLock_LED_RL34_RL54
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz