Publique sus productos
RSC2 Step Light LED
RSC2 Step Light LED
    Signify

    RSC2 Step Light LED

    Traducido por Google,
    La RSC2 es una luz de paso de voltaje de línea perfecta para aplicaciones de alto tráfico de peatones y vida vegetal. Está disponible en fuentes estándar que incluyen CFL junto con fuentes LED de alto brillo. Está disponible con una construcción de aluminio fundido a presión y bronce con bajo contenido de cobre para resistir la corrosión. La rejilla de bronce fundido es de bronce fundido natural con vidrio templado esmerilado. La persiana de aluminio fundido a presión sin cobre tiene un corte de 45° con vidrio templado esmerilado con juntas de silicona. Disponible en tres colores más bronce natural. El reflector simétrico se forma con precisión con una capa reflectante blanca. La persiana fundida ofrece niveles de luz más bajos con corte para iluminar escaleras o iluminación general donde el blindaje de la fuente de luz es más importante que los niveles de luz altos.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Corrosion-resistant
      • Cool external temperatures
      • Ability to shield the light source
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • Cast aluminum and bronze construction
      • Silicone gasketing
      • Symmetric reflector
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRSC2_Step_Light_LED
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz