Publique sus productos
RSV2 Step Light LED
RSV2 Step Light LED
    Signify

    RSV2 Step Light LED

    Traducido por Google,
    La RSV2 es una luz de paso de voltaje de línea en una configuración vertical perfecta para aplicaciones de alto tránsito de peatones y vida vegetal. Está disponible en fuentes estándar que incluyen CFL junto con fuentes LED de alto brillo que brindan un mantenimiento de lúmenes del 70 % a las 50 000 horas con CCT de luz blanca fría (5500 K nominales). La construcción incluye una caja posterior de aluminio fundido a presión con aluminio sin cobre fundido a presión con corte de 45°, con vidrio templado esmerilado. La persiana fundida ofrece niveles de luz más bajos con corte para iluminar escaleras o iluminación general donde el blindaje de la fuente de luz es más importante que los niveles de luz altos.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Corrosion-resistant
      • Cool external temperatures
      • Ability to shield the light source
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • Cast aluminum and bronze construction
      • Silicone gasketing
      • Symmetric reflector
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRSV2_Step_Light_LED
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz